425-9373: ASS. BIELLE - HYDRAULIQUE YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    425-9373: ASS. BIELLE - HYDRAULIQUE YM

    Numéro de pièce : 425-9373
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Tête de vérin hydraulique Cat®
    earthmoving compactor
    816F 816F II 815F 815F II 815B 816B

    challenger
    65E 65D 75D 65C 75 65 65B 85C 75E 75C 70C

    motor grader
    140H 18M3 163H NA 160H 160H NA 140H ES 160M 16M3 143H 16M 120M 16G 12H 24H 140M 12H NA 140K 2 24M 14M-3 140G 12M 12K 160H ES 14G 14M 120K 14H 160K 12H ES 14M3 130G 16H NA 140H NA 12G 140K 163H 14H NA 16H

    wheel-type loader
    966F 970F 950H 966F II 962H 928G

    wheel-type skidder
    515 518C 525

    backhoe loader
    446B 446D 450E

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    underground articulated truck
    AD30

    integrated toolcarrier
    IT28F IT18F IT28G IT24F

    track-type loader
    933 939 933C 935C II 931C II 939C

    wheel tractor-scraper
    613C 613G 613C II

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1600H