426-5295: 426-5295
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    426-5295: 426-5295

    Numéro de pièce : 426-5295
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein pneumatique

    Description :
    Achemine l'air comprimé à travers les systèmes de freins pneumatiques industriels.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur en gomme synthétique lisse, renforcé par une ou plusieurs couches de tissu synthétique. Le revêtement extérieur est résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les systèmes de freins pneumatiques industriels, pour tous les équipements à commande pneumatique partant de la conduite de frein pneumatique. Remarque : Ce produit n'est pas conçu pour être raccordé directement au compresseur.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.