1676 mm (66 in) Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1676 mm (66 in) Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 426-6939
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Angle de la coquille (deg): 89
    • Capacité nominale (Cbm): 0,34
    • Capacité nominale (Cyd): 0,44
    • Capacité nominale du godet (2): 15.3
    • Capacité nominale du godet (2): 388
    • GET standard: 135-9385
    • Hauteur (in): 15,3
    • Hauteur (mm): 388
    • Largeur: 66
    • Largeur: 1676
    • Largeur (mm): 1 676
    • Longueur: 28.5
    • Longueur: 724
    • Longueur (in): 28,5
    • Longueur (mm): 724
    • Operating Pressure: 3336
    • Operating Pressure: 23000
    • Ouverture des mâchoire (mm): 767
    • Ouverture des mâchoires: 30
    • Ouverture des mâchoires: 767
    • Ouverture des mâchoires (in): 30
    • Poids: 881.8
    • Poids: 400
    • Poids (kg): 400
    • Poids (lb): 880
    • Pression de fonctionnement (kPa): 23 000
    • Pression en ordre de marche (psi): 3 336
    • Type de machine: Chargeur compact rigide
    • Épaisseur de l'arête de base: 0.75
    • Épaisseur de l'arête de base: 19
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 0.63
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 16
    • Épaisseur de la lame de base (in): 0,75
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 19
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 0,63
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 16
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.