2134 mm (84 in) Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2134 mm (84 in) Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 426-6989
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Angle de la coquille (deg): 89
    • Capacité nominale (Cbm): 0,43
    • Capacité nominale (Cyd): 0,56
    • Capacité nominale du godet (2): 15.3
    • Capacité nominale du godet (2): 388
    • Capacité à refus: 1036.2
    • Capacité à refus: 470
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, XHP, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, XPS HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • GET standard: 195-7124
    • Hauteur (in): 15,3
    • Hauteur (mm): 388
    • Hauteur copy: 2134
    • Interface machine: SSL
    • Largeur: 84
    • Largeur (mm): 2134
    • Longueur: 28.5
    • Longueur (in): 28,5
    • Longueur (mm): 724
    • Longueurs des outils de travail: 724
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Ouverture des mâchoire (mm): 767
    • Ouverture des mâchoires: 30
    • Ouverture des mâchoires: 767
    • Ouverture des mâchoires (in): 30
    • Poids (kg): 470
    • Poids (lb): 1 034
    • Pression de fonctionnement (kPa): 23 000
    • Pression en ordre de marche: 3336
    • Pression en ordre de marche: 23000
    • Pression en ordre de marche (psi): 3 336
    • Type de machine: Chargeur compact rigide
    • Épaisseur de l'arête de base: 19
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 0.63
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 16
    • Épaisseur de la lame de base: 0.75
    • Épaisseur de la lame de base (in): 0,75
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 19
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 0,63
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 16
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.