428-6097: KIT INJECTEUR CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    428-6097: KIT INJECTEUR CARBURANT

    Numéro de pièce : 428-6097
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit conduites de carburant

    Description :

    • Ce kit contient les éléments nécessaires pour réparer des conduites de carburant.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    140M 3 AWD 160M 2 160M 3 140, 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 3

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    972L, 966K, 972K, 972M XE 966M XE 972M, 966L, 966M, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM312, PM310, PM313

    track-type tractor
    D6T XW D6T XL D6T, D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT D7E LGP D7E, D6T LGPPAT

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336E, 336E LH 568 FM 336F L 336F LN 336F LNXE 336E L 336F XE 336F LN XE 336E H 336F