428-6098: KIT INJECTEUR CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    428-6098: KIT INJECTEUR CARBURANT

    Numéro de pièce : 428-6098
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit conduites de carburant

    Description :

    • Ce kit contient les éléments nécessaires pour réparer des conduites de carburant.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 9
    wheel tractor-scraper
    627K, 627H, 637K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 2 160M 3 140M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    972M XE 972K, 972M, 966M, 966K XE 966L, 972L, 966M XE 966K

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T XL PAT D7E, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D6T XW PAT D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336F LN 336E L 340F, 336F, 336F L 568 FM LL 336E LNH 336E LH 336E