428-6168: TÉ RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    428-6168: TÉ RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 428-6168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de température du liquide de refroidissement

    Description :

    • Les régulateurs de température du liquide de refroidissement restreignent le débit de liquide de refroidissement entre les blocs-moteurs et les radiateurs jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température de fonctionnement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,2
    • Longueur (in): 3,6
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.