428-7202: DISQUE - FCN - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    428-7202: DISQUE - FCN - COLLIER

    Numéro de pièce : 428-7202
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Disque de friction métallique
    com
    836K, 836H, 826C, 836G

    wtt
    854K, 854G, 844K, 834K, 834G, 844, 844H, 834H

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826B

    wtl
    993K, 990H, 990 II 988G, 992G, 988K, 992K, 986H, 986K, 990K, 988K XE 980H, 988H, 980K, 988 XE