428-9129: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    428-9129: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 428-9129
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,82
    • Hauteur de la section (in): 0,12
    • Largeur de la section (in): 0,13
    • Matière: Graphite expansé
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    engine - generator set
    3516C, 3512B, 3512, 3512C, 3516B, TH48-E80 3512E, CX48-P2300 2016 G3512, XQC1600, 3508B

    petroleum products
    3516C, 3512B, 3512, 3512C, 3516B, TH48-E80 3512E, CX48-P2300 2016 G3512, XQC1600, 3508B

    engine - industrial
    3516E, 3512, 3516C, 3508B, 3512C, 3516B, 3512B, 3512E, 3508, SPF743, 3508C

    off-highway truck
    793D, 793B