431-4358: 431-4358
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    431-4358: 431-4358

    Numéro de pièce : 431-4358
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique ToughGuard™ moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques haute température à base de pétrole, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants et les pétroles bruts.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Est également doté d'un revêtement ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion, qui a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression, haute température et les applications abrasives.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.