431-5085: ASS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    431-5085: ASS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 431-5085
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 363,2
    • Largeur (mm): 256,5
    • Longueur (mm): 256,5
    petr
    CX38-P892 CX31-P600 CX38-P800 CX35-C18I CX35-P800 CX31-C18I C18

    ieng
    C18