431-6391: 431-6391
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    431-6391: 431-6391

    Numéro de pièce : 431-6391
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible avec revêtement en Teflon

    Description :
    Achemine le carburant diesel, le carburant biodiesel jusqu'au niveau B20 et les liquides hydrauliques à base de pétrole exposés à des températures élevées.


    Attributs :
    Doté d'une gaine tressée à un fil en acier inoxydable et d'un revêtement interne en Teflon conçu pour résister à la dégradation. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne pression/haute température.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 592
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 800
    • Taille (in): -8
    • Taille de l'encoche: -8
    • Type: 2771A