432-2251: 432-2251
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    432-2251: 432-2251

    Numéro de pièce : 432-2251
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pour liquide de refroidissement haute température

    Description :
    Achemine l'eau, l'eau-glycol, les liquides émulsifs dans l'eau et les liquides de refroidissement longue durée à travers les circuits de refroidissement dans les engins de construction, les camions et les machines agricoles.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur en gomme synthétique, d'une couche de renforcement en câble tressé et d'un revêtement extérieur en gomme synthétique résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute température.

    engine - generator set
    XQ425, C13 XQ375