432-2852: ENS. VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    432-2852: ENS. VÉRIN

    Numéro de pièce : 432-2852
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    wktl
    VHS-30 S320, VHS-40 VHS-70 S440, P235, S340, VHS-10 S305, P215, S465, VHS-50 VHP-30 VHS-60 S325, VHP-40 S390, S490, P225, VHP-50 S365