433-1178: ENS. TUYAUX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-1178: ENS. TUYAUX

    Numéro de pièce : 433-1178
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de conduites en acier Cat®

    Description :
    Les conduites en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les conduites hydrauliques en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les conduites hydrauliques en acier sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11,4
    • Longueur (in): 51,6
    excavator
    390D 390D L 385C 385C L MH 385C FS 385C L