433-1671: ENS. CONTREPARTIE - RADIATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-1671: ENS. CONTREPARTIE - RADIATEUR

    Numéro de pièce : 433-1671
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Faisceau de radiateur

    Description :

    • Les faisceaux de radiateur sont des composants importants des circuits de refroidissement, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,2
    • Hauteur (mm): 233,68
    • Largeur (mm): 508
    • Longueur (in): 50
    • Longueur (mm): 1 270,00
    excavator
    320D L 320D GC