433-2269: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-2269: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 433-2269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à boulon en T

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (mm): 77,7
    • Diamètre utile minimum (mm): 69,9
    • Largeur de pince (mm): 14
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.