433-5903: JOINT EN DEMI-LUNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-5903: JOINT EN DEMI-LUNE

    Numéro de pièce : 433-5903
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble joint en demi-lune

    Description :
    Le joint en demi-lune fait partie des nombreux joints nécessaires à l'étanchéification d'une tige de vérin hydraulique.

    Attributs :
    Le joint en demi-lune est conçu pour remplacer les packs Chevron. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité. Plus la pression interne contre la surface interne des lèvres augmente, plus le joint est efficace.

    Applications recommandées :
    Le joint en demi-lune est utilisé sur tous les vérins hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 7,7
    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD55B

    off-highway truck
    770G OEM 775F, 773E, 773F, 775G, 770G, 772G, 775G OEM 771D, 773G, 773G OEM 769D, 772G OEM 772, 775G LRC 773G LRC 770