433-6742: PATIN - CHAÎNE - MANIPULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-6742: PATIN - CHAÎNE - MANIPULATEUR

    Numéro de pièce : 433-6742
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service intensif, simple arête, matériau résistant à l'abrasion)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Le matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) est un matériau composite soudé aux composants, formant ainsi une surface d'usure très dure qui augmente la durée de vie des composants.


    Applications recommandées :

    • Le matériau résistant à l'abrasion est conçu pour les applications présentant des impacts peu importants et une forte abrasion.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur du patin (in): 24
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, matériau résistant à l'abrasion
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.