433-6744: PATIN - CHAÎNE - MANIPULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-6744: PATIN - CHAÎNE - MANIPULATEUR

    Numéro de pièce : 433-6744
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Le matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) est un matériau composite soudé aux composants, formant ainsi une surface d'usure très dure qui augmente la durée de vie des composants.
    • Dans les patins de chaîne tronqués, les angles des arêtes sont coupés pour réduire la résistance à la rotation et la force de courbure, le tout sans perte de portance et avec une perte de résistance à l'usure limitée.


    Applications recommandées :

    • Le matériau résistant à l'abrasion est conçu pour les applications présentant des impacts peu importants et une forte abrasion.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur du patin (in): 29,9
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, matériau résistant à l'abrasion, tronqué
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.