433-7112: ASS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    433-7112: ASS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 433-7112
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 363,2
    • Largeur (mm): 256,5
    • Longueur (mm): 256,5
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.