434-3295: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    434-3295: ROULEAU - ROULEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 434-3295
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat®
    wheel-type loader
    994, 990K, 994D, 990 II 992K, 992G, 992D, 990, 994K, 992C, 990H, 994F, 994H

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844, 844H

    wheel loaders
    991K, 990KLRC

    wheel dozers
    854K, 844K, 854G, 844, 844H