434-3537: ENS. CONDUITE - HYBRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    434-3537: ENS. CONDUITE - HYBRIDE

    Numéro de pièce : 434-3537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible et tube pour turbocompresseur

    Description :

    • Les ensembles flexible et tube sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,2
    • Longueur (in): 21,5
    wheel-type loader
    988K

    wheel dozer
    834K

    earthmoving compactor
    836K