440-3116: DISQUE - FCN - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    440-3116: DISQUE - FCN - COLLIER

    Numéro de pièce : 440-3116
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Disque de friction longue durée
    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    underground mining loaders
    R1600G, R1600

    wheel-type loader
    970F

    compactors
    815F, 816FII

    wheel loaders
    966F, 966FII, 970F, 966D, 966E

    wheel-type skidder
    545C

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    skidders
    545

    wheel dozers
    814F, 814FII