440-4648: 440-4648
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    440-4648:

    Numéro de pièce : 440-4648
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique ToughGuard™ moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile et de deux couches de renforcement en fil d'acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique. Le revêtement externe ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    SAT223 SAT223T