3.0 m3 (4.0 yd3), Pin On
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    441-4450: 3.0 m3 (4.0 yd3), Pin On

    Numéro de pièce : 441-4450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Used for loading light, loosely-packed materials.

    Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

    • Capacité (Cbm): 3
    • Capacité (cyd): 4
    • Capacité nominale du godet (2): 1343
    • Capacité nominale du godet (2): 52.9
    • Capacité à refus: 1094
    • Capacité à refus: 2411.9
    • Circuit hydraulique de la machine: PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Contenance: 3.0
    • Contenance: 4.0
    • Hauteur (in): 52,9
    • Hauteur (mm): 1 343,2
    • Hauteur copy: 2727
    • Interface machine: À CLAVETER
    • Largeur: 107.4
    • Largeur (mm): 2 727
    • Longueur: 54.7
    • Longueur (in): 54,7
    • Longueur (mm): 1 390,4
    • Longueurs des outils de travail: 1390
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Poids (kg): 1 094
    • Poids (lb): 2 411,9
    • Épaisseur de l'arête de base: 25
    • Épaisseur de la lame de base: 1
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 25
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 1
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.