453-5998: ENS. ÉLÉVATEUR - VALVE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    453-5998: ENS. ÉLÉVATEUR - VALVE

    Numéro de pièce : 453-5998
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poussoir de soupape

    Description :

    • Les poussoirs de soupape suivent les bossages d'arbre à cames dans les moteurs et ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 30,38
    • Largeur (mm): 30,38
    • Longueur (mm): 132,21
    whex
    M330D

    emac
    C9.3, C-9

    fp
    2290, 2491, TK741, 541 2 2864C, 2590, TK751, TK711, 522, 552 2 TK722, 2391, 2390, 586C, 541, 532, TK752, 552, 522B, 521B, TK721, 521, TK732, 511, 551

    ttl
    973D, 973C, 973

    track type tractors
    D6TXL, D6TLGP, D6TXW, D6TLGPVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6R2LGP, D6R2XL

    track excavators
    336D2, 336DOEM, 330DL, 336FLN, 336DL, 336D2L, 340D2L, 336D2GC

    wtl
    966L, 972M, 972M XE 966M, 972L, 966K XE 972K, 966M XE 97AM 966K

    chal
    MT755, MTC735, MT735, MTC765, MT745, MTC745, MT765, MTC755

    adt
    725C2, 725C

    meng
    C9, C7, C9.3

    ttt
    D6T, D6R II D6T XL PAT D6R III D6T XW D6R, D6R XL D7E, D6T XL D7R LGP D6T LGPPAT D7E LGP D6T LGP D6R STD D7R XR D7R, D6R LGP D6T XW PAT

    ieng
    C9.3B, C-9, C9.3, C9

    wts
    627G, 637D, 637K, 627H, 627K LRC 637G, 637E, 627K

    wtt
    814F II

    mg
    140M 2 12H, 12M 3 AWD 160M 3 AWD 12M 2 160M 2 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M 3 160M, 14L 140M

    com
    815F II 816F II

    7 to 9 liter
    C9.3B

    cold
    PM313, PM312, PM310

    emp
    MD5075

    teng
    C9, C-9

    track loaders
    973C

    pipe
    PL72

    exc
    336D L 336F, 330D FM 336D2 L 336D LN 330D, 330C, 336F L 330D L 336 336FMHPU 336E L 340F L UHD 568 FM 336D2 L XE 336E LH 336D, 336D2 XE 336F LN 340F, 336E HVG 330C L 330C FM 336E, 330C LN 336D2 GC 336D2, 336F L XE 336E H 340D2 L 336F LN XE 330C MH 336D2 LXE 330D MH 336F XE 336E LNH 568 FM LL 340F L LRE 336E LN 340D L 336F LNXE

    petr
    TH31-C9T TH31-C9I C9, TH31-C9P CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    epg2
    SR4B

    wheel loaders
    972M

    epg
    C9.3, C9