454-5108: 454-5108
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    454-5108: 454-5108

    Numéro de pièce : 454-5108
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pilote

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, à base d'eau ou synthétiques.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en caoutchouc résistant aux liquides hydrauliques, d'un renforcement en câble adapté et d'un revêtement extérieur spécialisé résistant aux intempéries. Présente un petite diamètre extérieur particulièrement adapté aux espaces exigus des systèmes de pilotes hydrauliques. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 2290
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 1499
    • Taille (in): -6
    • Taille de l'encoche: -6
    • Type: 2929