455-9998: KIT DE JOINTS STATIQUES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    455-9998: KIT DE JOINTS STATIQUES

    Numéro de pièce : 455-9998
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints de culasse simples

    Description :

    • Ce kit contient les joints statiques, les joints et les dispositifs de verrouillage pliables nécessaires pour rénover et réinstaller une culasse. Il inclut également les joints statiques et le matériel de montage du turbocompresseur. Il ne contient pas les joints d'injecteur. En fonction des besoins, il est possible de commander un seul kit de joints d'injecteur.

    • Pour moteur 4 et 6 cylindres en ligne avec une seule culasse. Le matériel suivant de montage du turbo est fourni : boulons, écrous, goujons, rondelles, entretoises, etc. S'applique aux kits SCH dont le numéro de pièce est égal ou supérieur à 3178750.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,25
    • Longueur (in): 48,8
    petroleum products
    C18

    marine products
    C18