3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 461-7080
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Increased dump height equals better performance in loading applications.

    Cat® Loader High Dump Buckets feature greatly increased dump height over standard material-handling buckets. Whether loading trucks, feeding compactors or just working in the pile, high dump buckets offer the performance you need.

    • Capacité (Cbm): 3,5
    • Capacité (cyd): 4,6
    • Capacité nominale du godet (2): 1706
    • Capacité nominale du godet (2): 67.2
    • Capacité à refus: 1827
    • Capacité à refus: 4027.8
    • Circuit hydraulique de la machine: CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Contenance: 3.5
    • Contenance: 4.6
    • Hauteur (in): 67,2
    • Hauteur (mm): 1 706
    • Hauteur copy: 2716
    • Interface machine: À CLAVETER
    • Largeur: 106.9
    • Largeur (mm): 2 716
    • Longueur: 69.7
    • Longueur (in): 69,7
    • Longueur (mm): 1 770
    • Longueurs des outils de travail: 1770
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 926M, 930M, 938M
    • Poids (kg): 1 827
    • Poids (lb): 4 027,8
    • Épaisseur de l'arête de base: 25
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 25
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 1
    • Épaisseur de la lame de base: 1
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1,4
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 35
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 1,2
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 30
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.