492-3486: DISC-FRICTION-YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    492-3486: DISC-FRICTION-YM

    Numéro de pièce : 492-3486
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Yellowmark™ Paper Friction Disc

    Description:
    Yellowmark™ parts are mid-tier aftermarket parts for Cat® equipment.

    Attributes:
    Yellowmark™ parts have the same form, fit, and function of premium Cat parts.
    Yellowmark™ parts are backed by Caterpillar’s Yellowmark™ parts warranty.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Disque de friction papier
    motor grader
    140H 120 120H 12H 135H 160H 160K 143H 12H NA 160H NA 140H ES 160H ES 163H 140H NA 12H ES 120K 120L 120H NA 135H NA 120H ES 140K 2 140K 120K 2 163H NA 12K

    wheel-type loader
    950B/950E 966H 950G 950F II 962H 936F 950F 962G II 960F 962G 950H 950E 966C 936 G936 950G II 936E 950B 966R

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H IT62G

    pipelayer
    561M 561N

    wheel tractor-scraper
    613C 613G 613C II

    track-type tractor
    D6N 5S D5N 55 D5H 5P D6M 5 5A D5M D5H XL

    load, haul, dump
    R1300G R1300G II R1300