4C-3370: EXTRACTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-3370: EXTRACTEUR

    Numéro de pièce : 4C-3370
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille d'extracteur: 7
    • Utilisé avec la taille de foret (in): 17/32
    • Utilisé pour retirer les vis et les boulons (in): 1 - 1 3/8
    • Utilisé pour retirer les vis et les boulons (mm): 24,0 - 35,0
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.