4C-3975: Boîtier de stockage en plastique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-3975: Boîtier de stockage en plastique

    Numéro de pièce : 4C-3975
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur: Noir
    • Longueur (A) (extérieure) (in): 15,50
    • Longueur (A) (intérieure) (in): 14,00
    • Longueur (A) extérieure (in): 15,50
    • Longueur (A) intérieure (in): 14,00
    • Longueur (B) (extérieure) (in): 12,25
    • Longueur (B) (intérieure) (in): 10,75
    • Longueur (B) extérieure (in): 12,25
    • Longueur (B) intérieure (in): 10,75
    • Longueur (C) (extérieure) (in): 2,50
    • Longueur (C) (intérieure) (in): 5,00
    • Longueur (C) extérieure (in): 5,50
    • Longueur (C) intérieure (in): 5,00
    • Matière poignée: Oui
    • Nombre de loquets: Deux
    • Profondeur (D) (extérieur) (in): 1,75
    • Profondeur (D) (intérieur) (in): 1,38
    • Profondeur (D) extérieure (in): 1,75
    • Profondeur (D) intérieure (in): 1,38
    • Profondeur (E) (extérieur) (in): 3,75
    • Profondeur (E) (intérieur) (in): 3,63
    • Profondeur (E) extérieure (in): 3,75
    • Profondeur (E) intérieure (in): 3,63
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.