4C-4730: CASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-4730: CASSE

    Numéro de pièce : 4C-4730
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur: Gris
    • Longueur (A) (extérieure) (in): 26,00
    • Longueur (A) (intérieure) (in): 24,50
    • Longueur (A) extérieure (in): 26,00
    • Longueur (A) intérieure (in): 24,50
    • Longueur (B) (extérieure) (in): 16,56
    • Longueur (B) (intérieure) (in): 13
    • Longueur (B) extérieure (in): 16,56
    • Longueur (B) intérieure (in): 13
    • Longueur (C) (extérieure) (in): 4,50
    • Longueur (C) (intérieure) (in): 4,00
    • Longueur (C) extérieure (in): 4,50
    • Longueur (C) intérieure (in): 4,00
    • Matière poignée: Oui
    • Nombre de loquets: Deux
    • Profondeur (D) (extérieur) (in): 0,90
    • Profondeur (D) (intérieur) (in): 0,78
    • Profondeur (D) extérieure (in): 0,90
    • Profondeur (D) intérieure (in): 0,78
    • Profondeur (E) (extérieur) (in): 3,31
    • Profondeur (E) (intérieur) (in): 3,12
    • Profondeur (E) extérieure (in): 3,31
    • Profondeur (E) intérieure (in): 3,12
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.