4C-9594: Clé, 1/2 in (réglage du ralenti bas)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9594: Clé, 1/2 in (réglage du ralenti bas)

    Numéro de pièce : 4C-9594
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (in): 8,0
    • Taille (in): 1/2
    motor grader
    120M 16H 163H 140M 12M 140H 135H 16M 12H 160H 143H 120H 14H 160M

    engine - generator set
    3406C 3508 3516 3512 3516B 3508B 3512B

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    D333C 3516 3508 3408E 3512 3406E G3512 3306 3406 3412E 3412C G3304 G3516

    marine products
    3516 3512 3516B 3508 3412 3406E 3306B 3304B 3512B 3508B

    articulated dump truck
    D300E II 730 D250E 740 D400E II D250E II D300E 725 735 D350E D400E D350E II

    wheel tractor-scraper
    613C II

    track-type tractor
    D8R II D6G SR D6E D6E SR D4E SR D5E