4C-9658: BOÎTIER PRO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9658: BOÎTIER PRO

    Numéro de pièce : 4C-9658
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur extérieure (in): 16 3/4
    • Largeur intérieure (in): 14
    • Longueur extérieure (in): 20 1/2
    • Longueur interne (in): 19
    • Note de bas de page sur la pièce: Poignée rabattable
    • Poids (lb): 10
    • Profondeur extérieure (in): 8 1/2
    • Profondeur interne (in): 7 /34
    marine products
    3612 3616 C280-16 3606 3608

    engine - industrial
    G3608