4C-9660: BOÎTIER - FUSÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9660: BOÎTIER - FUSÉE

    Numéro de pièce : 4C-9660
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur extérieure (in): 20 3/4
    • Largeur intérieure (in): 17
    • Longueur extérieure (in): 23 1/4
    • Longueur interne (in): 22
    • Poids (lb): 13
    • Profondeur extérieure (in): 9
    • Profondeur interne (in): 8
    cold planer
    PM-200 PM620 PM-201

    petroleum products
    3512B

    engine - industrial
    3512E

    marine products
    3512C 3516E 3516C 3512E 3508C 3512B