4C-9662: Boîtier d'instrument, 355 x 832 x 115 mm (14,0 x 32,8 x 4,5 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9662: Boîtier d'instrument, 355 x 832 x 115 mm (14,0 x 32,8 x 4,5 in)

    Numéro de pièce : 4C-9662
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur extérieure (in): 17 1/2
    • Largeur intérieure (in): 13 1/2
    • Longueur extérieure (in): 37
    • Longueur interne (in): 36
    • Poids (lb): 15
    • Profondeur extérieure (in): 6
    • Profondeur interne (in): 5
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.