4C-9664: CAISSE DE TRANSPORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9664: CAISSE DE TRANSPORT

    Numéro de pièce : 4C-9664
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur extérieure (in): 17 1/2
    • Largeur intérieure (in): 13 1/2
    • Longueur extérieure (in): 52
    • Longueur interne (in): 50 3/4
    • Note de bas de page sur la pièce: Fourni avec de la mousse standard ; la mousse Pick-N'Pluck n'est pas disponible
    • Poids (lb): 26
    • Profondeur extérieure (in): 6
    • Profondeur interne (in): 5
    marine products
    3612 3608 C280-12 C280-8 C280-6 C280-16 3616 3606

    engine - industrial
    G3608