4C-9819: Joint universel
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4C-9819: Joint universel

    Numéro de pièce : 4C-9819
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • DE (in): 1 3/18
    • Diamètre extérieur (in): 1.2
    • Entraînement carré (in): 1/2
    • Finition: Industrial
    • Longueur hors tout (in): 2-1/2
    • Taille (in): Entraînement carré 1/2 (femelle) avec trou pour bouton de verrouillage
    engine - generator set
    C280-16

    marine products
    3606 3612 C280-12 3616 3608

    engine - industrial
    G3608 G3616 G3606 G3612 C280-16