4D-1736: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4D-1736: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 4D-1736
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 2,50
    • Diamètre libre - A (in): 2,77
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,078
    pipelayer
    589, 583R, 578

    motor grader
    16G, 14G

    wheel-type loader
    962M, 980F, 990 II 924H, 980F II 914G, 980C, 966M, 988, 988B, 966M XE 914G2, 930K, 950M, 924K, 972M XE 972M, 990, 938K

    work tool
    PIN GRAB

    forest products
    227

    articulated dump truck
    740, D400E II D350E II D40D, D20D, D250E II 740C D25D, 730, D250D, D30D, 735, D300E II D350E, 740B, D400D, D350D, 725, D250E, D300E, D300D, D400E

    off-highway truck
    777G, 777F

    track-type tractor
    D11N, D11T, 11U D11R, D4, D5C III D4C III 11 11SU

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel dozer
    834G, 854K, 834U 834B, 854G, 834H, 834S

    track-type loader
    973, 939C, 963, 963C, 953C

    excavator
    225, 336E L 336E LH 336E, 215, 330C FM 215B, 336F L 329D L 245D, 329E L 235D, 336D L 245, 336E LNH 336D, 329D, 324D L 324E, 324E LN

    earthmoving compactor
    836, 836G, 836H