4E-3449: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4E-3449: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 4E-3449
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    asphalt paver
    BG500E, AP-555E AP-500E, BG555E

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    wheel-type loader
    966G II 918F, 980G, 972G, 924F, 972G II 966G

    wheel dozer
    824H, 824G II 824G

    forest products
    511, TK722, TK711, 521, 1190T, 532, TK732, 522, 1290T, 1090, TK721, 1190

    earthmoving compactor
    825H, 825G, 826G, 826H, 826G II 825G II