4E-5138: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4E-5138: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4E-5138
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    928F

    excavator
    322B L 322B LN 320B L 320B 320B N 320B S 322B

    integrated toolcarrier
    IT28F

    engine - industrial
    3116