4H-0094: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4H-0094: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 4H-0094
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,44
    • Diamètre libre - A (in): 0,40
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,025
    vees 27 to 32 liter
    D379B

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    motor grader
    135H, 160H ES 140H NA 12H, 12H NA 12H ES 163H NA 120H, 120H ES 160H NA 135H NA 140H, 140H ES 120H NA 160H

    track-type loader
    963B 973

    wheel-type loader
    908H 907H 924GZ, 906H 924G, 962G II 950G II 938G, 938G II

    engine - industrial
    D333C, 3306

    track loaders
    963BLGP, 973, 963LGP, 973LGP, 963

    wheel loaders
    950G, 962G, IT62G, IT38G, 962GII

    motor graders
    160H, 140H, 12H, 120H, 143H, 120HNA, 12HNA, 140HNA, 163H, 160HNA