4I-6610: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4I-6610: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4I-6610
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    pelles hydrauliques sur chaines
    320C 320D2L 385CL 320DL 320CL 385BL 325B 324EL 320D2 350L 324ELN 340FUHD 320BL 320L 320 315L 320S

    excavator
    365B 385C L 320C 324D 317 N 320 L 326F 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2 320D2 L 320N 320D 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B