4I-7512: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4I-7512: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 4I-7512
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 5,51
    • Diamètre utile minimum (in): 4,72
    • Largeur de pince (in): 0,48
    • Matière: 1E1541B
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    excavator
    312D, 313F 312D L 312C, 314D LCR 319D L 313F LGC 312D2 GC 318D2 L 313D2, 318F L 319D LN 316E L 314D CR 319D 315D L 314F CR 312-A 312E L 317-A N 317B LN 314C 315C, 317-A 312D2 L 311F LRR 316F L 312B L 311D LRR 315B L 312C L 312B, 312F GC

    track excavators
    312F, 312E, 312D2, 312D2L, 318FL, 312DL, 316FL, 315D, 314DLCR, 319DLN, 319DL, 318EL, 316EL, 315CL, 311FLRR, 318D2L, 311DLRR, 314ECR, 313FL, 314DCR, 313FLGC, 313D2L, 315B, 315FLCR, 315L, 313D2LGP, 312D2GC

    oem solutions
    OEMS