4I-8785: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4I-8785: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4I-8785
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES

    Description :
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    log loaders forestry
    320D2FMLL

    excavator
    324D L 326D2, 325D, 329D L 325C, 320D LN 320D L 329E L 322C FM 330 GC 315B L 320D LRR 325B L 320D GC 320D2, 316E L 319D L 323D SA 318F L 323F L 315D L 323D L 320 L 320-A S 320D2 L 328D LCR 320C, 325-A 323F 320D2 GC 321D LCR 325D L 323D LN 329E LN 320-A N 320D RR 329D2 L 318D2 L 324E L 326D2 L 324D LN 336D2, 330F, 323E LN 330, 325 LN 323E SA 322C, 335F 320E LRR 320-A L 320D2 FM 325B LN 330D2 325-A L 320-A 320F L 320D, 323D, 322B L 323D2 325-A FM L 319D LN 325F 325 L 324D FM 538 320, 326F L 330F L 319D 326F, 326F LN 325F LCR 323D2 L 320 GC 320D FM 323F OEM 316F L

    track excavators
    324D, 320D, 320C, 315B, 320D2, 320B, 325C, 320E, 320EL, 323FL, 321DLCR, 318D2L, 326FL, 322CL, 324EL, 320DRR, 315CL, 325CL, 318FL, 320D2GC, 320DLRR, 323DL, 323DS, 320DL, 329D, 330D2L, 322CLN, 325DL, 325DLN, 329DL, 316EL, 325BL, 325FLCR, 325B, 324DL, 324ELN, 320BLN, 316FL, 315D, 323D2L, 320FL, 320CL, 319DLN, 320D2L, 319DL, 320CLN, 318EL, 330FL, 322BL, 329EL, 328DLCR, 335FLCR, 329E, 329FL, 329DLN, 320BS, 323FLN, 323FOEM, 325, 320L, 325L, 320S, 320, 325LN, 320-01GC, 320-07, 320BL, 323FSAOEM 330FLN, 330-07GC, 320-07GC, 323-07, 320ELRR, 323

    forestry excavators
    538GF, 322CFMST, 548GF, 320D2FMGF