4I-8799: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4I-8799: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4I-8799
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    325B L 330B LN 336F L XE 330D L 375-A 330C, 336D, 323D, 323D LN 320E LRR 330D2 330D, 352F, 320D RR 352F XE VG 320C, 323D L 336D L 330D LN 330B L 320D LRR 336D2 L 336D2, 328D LCR 345D L 326D2 L 340D L 5080, 330D MH 330B, 349F LXE 336E LH 325B LN 330C L 322C, 330D2 L 336D2 XE 375-A L 320B L 322B L 320E RR 330C LN 322B LN 324D L 336F LNXE 329D L 330D FM 320D L 324D FM 335F LCR 336F XE 329D2, 323D S

    track excavators
    320ELRR, 336ELH, 335FLCR