4J-4606: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4J-4606: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 4J-4606
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 5.24
    • Diamètre de la tige (mm): 133.1
    • Diamètre extérieur (in): 5,50
    • Diamètre extérieur (mm): 139,70
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,24
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 133,12
    • Désignation des matériaux: Nylon type 6
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,25
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 31,65
    telehandler
    TH460B

    wheel tractor-scraper
    621E, 621H, 623G, 637K, 623E, 621F, 623F, 627B, 623K, 627H, 621B, 631K, 623H, 627, 627E, 621K, 611, 623B, 623, 621G, 623K LRC 627G, 627F, 627K LRC

    wheel tractor scrapers
    621F, 627G, 627E, 623E, 623F, 627K, 621H, 637KLRC, 621HOEM

    motor grader
    14E, 14G, 16, 12F, 12E, 16G

    wheel-type loader
    990 II 966C, 988, 980B, 938G, 950, 938G II 992K, 992G, 990K, 938H, 990H, 980, 992, 992B, 938F

    track loaders
    977K

    articulated dump truck
    745 745C, D400E II 740, 740B

    track type tractors
    D10T2, D6RXL, D6NLGP, D6RIIXL, D6NXL, D10T2LRC

    compactors
    836K, 836H, 836KLRC

    off-highway truck
    793F AC 793F OEM 793F XQ 793, 793C, 789D, 793F, 793F CMD

    articulated trucks
    740B, 745DLRC, 745D

    integrated toolcarrier
    IT38G

    track-type tractor
    D4E, D6N, D4D, D6M 143 D6R, 140, D6R II 4 D7E, 4A 141 D7E LGP D6R LGP 4S 8A D10T2, D6R XL

    wheel dozer
    824B, 854K, 824C, 834K, 844K, 824S 844, 824K, 834H, 834G, 854G

    track-type loader
    955 977H, 963, 963B 955L, 953D, 963C, 977K, 977A 951, 955C, 953K, 955K, 955H

    off highway trucks
    793D, 793F, 793B, 793FXQ, 793FCMD

    track-type skidder
    527 517

    wheel loaders
    938G, 938F, 938H, 990, 938GII

    wheel dozers
    834K, 844H, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 826C, 836G