4J-6064: Filtre hydraulique/de transmission
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4J-6064: Filtre hydraulique/de transmission

    Numéro de pièce : 4J-6064
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à huile hydraulique à efficacité standard sont conçus pour préserver la propreté des systèmes dans la plupart des applications générales et légères.

    Conçus pour préserver la propreté des systèmes dans la plupart des applications générales et légères, les filtres à huile hydraulique à efficacité standard représentent votre meilleure défense contre l'usure des composants causée par la contamination. Les filtres hydrauliques Cat® offrent la meilleure protection contre les contaminants et les abrasifs en les empêchant de compromettre les tolérances serrées au sein du circuit hydraulique haute pression. La propreté est la clé permettant de maintenir une lubrification correcte de votre circuit hydraulique fragile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
    track-type tractor
    D8K, 6S 183B 7U 7S D7H, 7A 193B D6C, 6A D6D, 7SU 6SU D8H, D7G, D6H XL 163 D6H, 56 D6E D6D SR 173B D6H II 56H 6 D9H, 143 140, D9G, 153 7 57H D10, 50 D6H XR 8SU D11N, 141 192 8 D8N, 193 8U 165 D7F, 11SU 55, 7S LGP 4 11U 8A 8D D6E SR 11 182 184 D7R, 8S 57 5

    wheel tractor-scraper
    651, 641B, 627, 666, 651B, 660B, 657, 641, 621, 666B, 613, 613C, 657B, 650B 633C, 613C II

    pipelayer
    594H, 571G, 583K, 572G, 578, 594

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40

    wheel-type loader
    966C, 950, 920, 930, 988, 980B, 930R, 992, 966R, 992B, 992D, 930T, 980, 992C

    wheel dozer
    814, 814S 824B, 834, 824C, 834S 824, 824S

    track-type loader
    977K, 955L, 955K, 953, 977L, 983, 943, 973, 951, 977D, 963, 955H, 983B, 955 977H, 977A 977

    wheel-type skidder
    528

    excavator
    225, 235D, 231D, 215C 215, 215B, 235, 219D, 229D, 235B

    articulated dump truck
    D550B, D40D, D400D, D20D, D30D, D35HP D35C, D250B, D350C, D44B, D300B, D30C, D25C, D300D, D25D, D250D, D350D, D400

    off-highway truck
    773, 772, 776, 769, 768C, 769B, 777, 773B, 775B, 785, 769C, 768B, 772B, 777B, 771C, 776B

    earthmoving compactor
    815, 826B, 825 825B, 816